ZHCUCE8B October 2024 – March 2025 MSPM0G3507
带传感器 FOC 需要来自 BLDC/PMSM 电机的数字霍尔传感器数据才能在闭环速度控制下运行电机并高效驱动电机。通过通用输入/输出 (GPIO) 输入来馈送三引脚霍尔传感器数据,并且根据 GPIO 电平变化来生成事件。所有三个 GPIO 引脚都连接到同一端口,并且根据三个 GPIO 输入电平变化中的任何一个来触发计时器捕获事件。表 2-9 汇总了两个硬件板 DRV8316 和 TIDA010251 上具有 MSPM0 功能的 GPIO 引脚配置。通常,霍尔信号需要外部上拉电阻来驱动 GPIO 输入。
| MSPM0 引脚 | MSPM0 功能 |
|---|---|
| GPIO_IN_PA10 | GPIO 端口 A 输入触发 TIMG12 捕获事件 |
| GPIO_IN_PA11 | GPIO 端口 A 输入触发 TIMG12 捕获事件 |
| GPIO_IN_PA12 | GPIO 端口 A 输入触发 TIMG12 捕获事件 |
| MSPM0 引脚 | MSPM0 功能 |
|---|---|
| GPIO_IN_PA1 | GPIO 端口 A 输入触发 TIMG12 捕获事件 |
| GPIO_IN_PA2 | GPIO 端口 A 输入触发 TIMG12 捕获事件 |
| GPIO_IN_PA3 | GPIO 端口 A 输入触发 TIMG12 捕获事件 |