ZHCUCE8B October   2024  – March 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设置
    1. 2.1  EVM 硬件设置
      1. 2.1.1 EVM 硬件支持
    2. 2.2  PWM 输出的引脚配置
    3. 2.3  ADC 电流的引脚配置
    4. 2.4  ADC 电压的引脚配置
    5. 2.5  通过 GPIO 进行霍尔传感器输入的引脚配置
    6. 2.6  有关故障的引脚配置
    7. 2.7  GPIO 输出功能的引脚配置
    8. 2.8  SPI 通信的引脚配置
    9. 2.9  UART 通信的引脚配置
    10. 2.10 评估板的外部连接
  6. 3软件设置
  7. 4GUI 设置
    1. 4.1 串行端口配置
    2. 4.2 GUI 主页
      1. 4.2.1 系统配置
      2. 4.2.2 寄存器映射
      3. 4.2.3 电机调优页面
      4. 4.2.4 配套资料页面
  8. 5寄存器映射
    1. 5.1 GUI 中的寄存器映射页面
    2. 5.2 用户控制寄存器(基址 = 0x20200400h)
      1. 5.2.1 速度控制寄存器(偏移 = 0h)[复位 = 00000000h]
      2. 5.2.2 算法调试控制 1 寄存器(偏移 = 4h)[复位 = 00000000h]
      3. 5.2.3 算法调试控制 2 寄存器(偏移 = 8h)[复位 = 00000000h]
      4. 5.2.4 算法调试控制 3 寄存器(偏移 = Ch)[复位 = 00000000h]
      5. 5.2.5 DAC 配置寄存器(偏移 = 10h)[复位 = 00000000h]
    3. 5.3 用户输入寄存器(基址 = 0x20200000h)
      1. 5.3.1  SYSTEM_PARAMETERS(偏移 = 0h)
      2. 5.3.2  MOTOR_STARTUP1 寄存器(偏移 = 3Ch)[复位 = 00000000h]
      3. 5.3.3  MOTOR_STARTUP2 寄存器(偏移 = 40h)[复位 = 00000000h]
      4. 5.3.4  CLOSED_LOOP1 寄存器(偏移 = 44h)[复位 = 00000000h]
      5. 5.3.5  CLOSED_LOOP2 寄存器(偏移 = 48h)[复位 = 00000000h]
      6. 5.3.6  FIELD_CTRL 寄存器(偏移 = 4Ch)[复位 = 00000000h]
      7. 5.3.7  FAULT_CONFIG1 寄存器(偏移 = 50h)[复位 = 00000000h]
      8. 5.3.8  FAULT_CONFIG2 寄存器(偏移 = 54h)[复位 = 00000000h]
      9. 5.3.9  MISC_ALGO 寄存器(偏移 = 58h)[复位 = 00000000h]
      10. 5.3.10 PIN_CONFIG 寄存器(偏移 = 5Ch)[复位 = 00000000h]
      11. 5.3.11 PERI_CONFIG 寄存器(偏移 = 60h)[复位 = 00000000h]
    4. 5.4 用户状态寄存器(基址 = 0x20200430h)
  9. 6基本调优
    1. 6.1 系统配置参数
      1. 6.1.1 从 GUI 配置系统参数
      2. 6.1.2 通过 CCS 调试窗口更新系统参数
        1. 6.1.2.1 以毫欧 (mΩ) 为单位的电机电阻
        2. 6.1.2.2 以微亨 (μH) 为单位的电机电感
        3. 6.1.2.3 IPMSM 电机的凸极
        4. 6.1.2.4 电机 BEMF 常数
        5. 6.1.2.5 基极电压 (V)
        6. 6.1.2.6 基极电流 (A)
        7. 6.1.2.7 最大电机频率 (Hz)
        8. 6.1.2.8 最大电机功率 (W)
    2. 6.2 基本电机旋转的控制配置
      1. 6.2.1 霍尔传感器自动校准
        1. 6.2.1.1 通过 GUI 进行霍尔传感器校准
      2. 6.2.2 电机开环斜坡
      3. 6.2.3 针对闭环速度控制的 PI 控制器调优
        1. 6.2.3.1 电流控制器调优
        2. 6.2.3.2 速度/功率控制器调优
      4. 6.2.4 测试是否成功启动至闭环
    3. 6.3 故障处理
      1. 6.3.1 监控电源电压波动以防止电压越界故障
      2. 6.3.2 无电机故障 [NO_MTR]
      3. 6.3.3 霍尔无效故障
  10. 7高级调优
    1. 7.1 控制配置调优
      1. 7.1.1 控制运行模式
        1. 7.1.1.1 闭环扭矩控制模式
        2. 7.1.1.2 闭环功率控制模式
        3. 7.1.1.3 闭环速度控制模式
        4. 7.1.1.4 电压控制模式
      2. 7.1.2 快速停止电机
      3. 7.1.3 弱磁:以高于额定速度的速度运行电机
      4. 7.1.4 每安培最大扭矩:提高 IPMSM 电机的效率
      5. 7.1.5 在电机停止期间防止电源电压过冲。
      6. 7.1.6 保护电源
      7. 7.1.7 FOC 带宽选择
  11. 8硬件配置
    1. 8.1 方向配置
    2. 8.2 制动配置
    3. 8.3 Main.h 定义
      1. 8.3.1 检测放大器配置
      2. 8.3.2 驱动器传播延迟
      3. 8.3.3 驱动器最小导通时间
      4. 8.3.4 电流分流配置选择
        1. 8.3.4.1 三分流器配置
        2. 8.3.4.2 双分流器配置
      5. 8.3.5 CSA 偏移比例因子选择
    4. 8.4 实时变量跟踪
  12. 9修订历史记录

CLOSED_LOOP1 寄存器(偏移 = 44h)[复位 = 00000000h]

表 5-27 展示了用于配置闭环设置 1 的寄存器。

表 5-27 CLOSED_LOOP1 寄存器字段说明
位 字段 类型 复位 说明
31-30 RESERVED R/W 0h 保留
29-28 CONTROL_MODE R/W 0h FOC 闭环运行模式
0h = 闭环速度控制
1h = 闭环功率控制
2h = 闭环扭矩控制
3h = 电压控制模式
27 HIGH_FREQ_FOC_EN R/W 0b 启用/禁用高 FOC 采样率。采样率越高,可用于其他任务的 CPU 带宽就越低。
0h = 高频 FOC 启用(最大 FOC 频率 16Khz)
1h = 高频 FOC 禁用(最大 FOC 频率 8Khz)
26-22 ILIMIT R/W 0h 闭环扭矩模式和闭环速度控制下的电流限制(占 CURRENT_BASE 的百分比)

0h = 7.5%

1h = 8.0%

2h = 8.5%

3h = 9.0%

4h = 9.5%

5h = 10%

6h = 11%

7h = 12%

8h = 13%

9h = 14%

Ah = 15%

Bh = 16%

Ch = 17%

Dh = 18%

Eh = 20%

Fh = 22.5%

10h = 25%

11h = 27.5%

12h = 30%

13h = 35%

14h = 40%

15h = 45%

16h = 50%

17h = 55%

18h = 60%

19h = 70%

1Ah = 75%

1Bh = 80%

1Ch = 85%

1Dh = 90%

1Eh = 95%

1Fh = 100%

21-20 MTR_STOP R/W 00b 电机停止方法
0h = 高阻态
1h = 主动降速
2h = 制动
3h = 保留
19 OVERMODULATION_
ENABLE
R/W 0b 过调制启用
0h = 禁用过调制
1h = 启用过调制
18-14 CL_ACC R/W 0h 闭环加速

0h = 0.5Hz/s

1h = 1Hz/s

2h = 2.5Hz/s

3h = 5Hz/s

4h = 7.5Hz/s

5h = 10Hz/s

6h = 20Hz/s

7h = 40Hz/s

8h = 60Hz/s

9h = 80Hz/s

Ah = 100Hz/s

Bh = 200Hz/s

Ch = 300Hz/s

Dh = 400Hz/s

Eh = 500Hz/s

Fh = 600Hz/s

10h = 700Hz/s

11h = 800Hz/s

12h = 900Hz/s

13h = 1000Hz/s

14h = 2000Hz/s

15h = 4000Hz/s

16h = 6000Hz/s

17h = 8000Hz/s

18h = 10000Hz/s

19h = 20000Hz/s

1Ah = 30000Hz/s

1Bh = 40000Hz/s

1Ch = 50000Hz/s

1Dh = 60000Hz/s

1Eh = 70000Hz/s

1Fh = 无限值

13 CL_DEC_CONFIG R/W 0h 闭环减速配置

0h = 由 CL_DEC 定义的闭环减速

1h = 由 CL_ACC 定义的闭环减速

12-8 CL_DEC R/W 0h 闭环减速。仅当 AVS 被禁用且 CL_DEC_CONFIG 被设置为“0”时,才使用该寄存器

0h = 0.5Hz/s

1h = 1Hz/s

2h = 2.5Hz/s

3h = 5Hz/s

4h = 7.5Hz/s

5h = 10Hz/s

6h = 20Hz/s

7h = 40Hz/s

8h = 60Hz/s

9h = 80Hz/s

Ah = 100Hz/s

Bh = 200Hz/s

Ch = 300Hz/s

Dh = 400Hz/s

Eh = 500Hz/s

Fh = 600Hz/s

10h = 700Hz/s

11h = 800Hz/s

12h = 900Hz/s

13h = 1000Hz/s

14h = 2000Hz/s

15h = 4000Hz/s

16h = 6000Hz/s

17h = 8000Hz/s

18h = 10000Hz/s

19h = 20000Hz/s

1Ah = 30000Hz/s

1Bh = 40000Hz/s

1Ch = 50000Hz/s

1Dh = 60000Hz/s

1Eh = 70000Hz/s

1Fh = 无限值

7-8 PWM_FREQ_OUT R/W 0h 输出 PWM 开关频率

0h = 5kHz

1h = 10kHz

2h = 16kHz

3h = 20kHz

4h = 25kHz

5h = 32kHz

6h = 40kHz

7h = 48kHz

8h = 50kHz

9h = 64kHz

Ah = 80kHz

Bh = 不适用

Ch = 不适用

Dh = 不适用

Eh = 不适用

Fh = 不适用

14 PWM_MODE R/W 0b PWM 调制
0h = 连续空间矢量调制
1h = 不连续空间矢量调制
3 AVS_EN R/W 0b AVS 启用
0h = 禁用
1h = 启用
2 DEADTIME_COMP_EN R/W 0b 死区时间补偿启用

0h = 禁用

1h = 启用

1 RESERVED R/W 0b 保留