ZHCUCE8B October 2024 – March 2025 MSPM0G3507
表 5-33 展示了用于配置硬件引脚的寄存器。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-20 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |
| 19 | VDC_FILT_DIS | R/W | 0b | Vdc 滤波器禁用 0h = 启用 1h = 禁用 |
| 18-3 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |
| 2 | BRAKE_PIN_MODE | R/W | 0b | 制动引脚模式 0h = 低侧制动 1h = 对齐制动 |
| 1-0 | BRAKE_INPUT | R/W | 00b | 制动引脚覆盖 0h = 硬件引脚制动 1h = 根据 BRAKE_PIN_MODE 覆盖引脚和制动/对齐 2h = 覆盖引脚,不制动/对齐 3h = 硬件引脚制动 |