ZHCUCE8B October 2024 – March 2025 MSPM0G3507
可以通过将 CLOSED_LOOP1 寄存器中的 CONTROL_MODE 设置为 3h 来选择此模式。在电压控制模式下,根据在速度控制寄存器中设置为 SPEED_CTRL 值(IQ15 格式的 P.U 值)的输入基准来控制电机的调制指数。
示例:将 SPEED_CTRL 中的基准输入设置为 0x3FFFh(IQ15 格式的 0.5 P.U),以 0.5 的恒定调制指数运行电机。
超前角控制:在电压控制模式下,可以调节超前角,以便获得给定速度下电机的出色效率。CLOSED_LOOP2 寄存器中的 LEAD_ANGLE 配置可用于设置超前角。
对于给定的超前角 θ,外加电压 Vq 和 Vd 定义为
Vq = MODULATION_INDEX * Cosθ
Vd = MODULATION_INDEX * Sinθ
可以使用图 7-1 通过 GUI 来设置上述控制模式。
图 7-1 控制模式配置