ZHCUCE8B October 2024 – March 2025 MSPM0G3507
可以通过将 CLOSED_LOOP1 寄存器中的 CONTROL_MODE 设置为 1h 来选择此模式。在功率控制模式下,根据速度控制寄存器中设置为 SPEED_CTRL 值(IQ15 格式的 P.U 值)的输入基准,使用闭环 PI 控制来控制电机的输入电功率(以瓦特为单位)。P.U 功率计算为 SYSTEM_PARAMETERS 中配置的 ACTUAL_MOTOR_POWER / MOTOR_MAX_POWER 值。
示例:如果 MOTOR_MAX_POWER 设置为 100W,则将 SPEED_CTRL 中的基准输入设置为 0x3FFFh(IQ15 格式的 0.5 P.U),系统会以 50W 的恒定功率运行电机。