ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

添加 SFRA 功能

德州仪器 (TI) 软件频率响应分析器 (SFRA) 库旨在仅使用软件对电源转换器进行频率响应分析,而无需外部频率响应分析器。优化后的库可用于高频功率转换应用,以识别闭环功率转换器的受控体、闭环和开环增益特性,可用于获取增益裕度、相位裕度和开环增益交叉频率等稳定性信息,来评估控制环路性能。

以数字控制的闭环电源转换器为例,如图 4-37 中所示,其中:

  • H 是需要控制的受控体的传递函数
  • G 是数字补偿器
  • GH 被称为开环传递函数
  • CL 被称为闭环传递函数,为 GH/(1+GH)
  • r 是瞬时设定点或转换器的基准
  • Ref 是直流设定点基准
  • y 模数转换器 (ADC) 反馈
  • e 瞬时误差
  • d 传感器噪声和干扰
  • u PWM 占空比
闭环系统中补偿器的关键目标可以总结为:
  • 确保系统稳定(例如,系统逐渐接近基准)
    方程式 64. e = lim t → ∞   ⁡ e t = lim t → ∞ ⁡ r 1 + G H → 0
  • 系统提供抗扰功能以保持稳健的运行
    方程式 65. S = y d = 1 1 + G H → 0
TIDM-02018 数控电源转换器图 4-37 数控电源转换器

可以通过了解开环传递函数 (GH) 来确定系统是否满足目标,如方程式 64 和方程式 65 所示。

通常出于此目的使用开环传递函数 GH 的波特图,通常使用增益裕度 (gm)、相位裕度 (PM) 和开环增益交叉频率 (Folg_CF) 等量来评价闭环电源转换器的稳定性和稳健性。

闭环传递函数 (GH/(1+GH)) 提供了接近的概念,即系统能够接近命令基准的程度。

SFRA 库可以实现 GH、GH/(1+GH) 和 H 频率响应的软件测量。该数据可用于:

  • 验证受控体模型 (H) 或提取受控体模型 (H)
  • 为闭环受控体设计一个补偿器(G)
  • 通过绘制开环 (GH) 或闭环 [GH÷(1+GH)] 波特图来验证系统的闭环性能

当 GH 和 H 的频率响应携带受控体的信息时,该数据可用于通过定期测量频率响应来评价功率级的运行状况。

SFRA 库基于正弦注入原理,此原理假设注入振幅会使与转换器正常工作点的偏差非常小。SFRA 库可集成到电源转换器的控制代码中,本文档详细介绍了执行此操作的步骤。用于 GH、H 和 CL 计算的所有计算都在 MCU 上完成,GH、H 和 CL 幅度和相位响应的整个数组都存储在控制器上。

一旦集成到代码中,就可以使用 SFRA 库来设计或微调控制器。因此,使用 SFRA 库的典型流程是:

  1. 在开环中启动 SFRA 扫描并将数据存储在 Excel 文件中。然后,此信息可用于识别已进行 SFRA 扫描的稳态工作点的受控体模型。
  2. 随此工程提供的 MATLAB® 脚本可用于将该数据读取到 MATLAB 中,然后用曲线拟合对传递函数的响应。然后,就可以使用 Sisotool 来设计补偿器。
  3. 可以将新的补偿器值从 MATLAB 复制到 Code Composer Studio™ 工程中。
  4. 编译带有新系数的代码并将其加载到控制功率级的微控制器中。可以重新运行 SFRA 算法(步骤 1),以通过测量开环增益 GH(在文献中也称为环路增益)来验证闭环系统性能。

总之,TI 的软件频率响应分析器提供了一种以系统方式对功率转换器进行调优的方法,无需外部连接和设备即可对功率转换器进行快速轻松的频率响应分析。由于不使用外部连接,因此可以重复运行 SFRA 以定期评估电源转换器的运行状况并获取诊断信息。