ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介
PMSM 的 ESMO 设计

图 3-8 展示了集成在 SMO 中的传统 PLL。

TIDM-02018 包含用于 PMSM 的 PLL 的 eSMO 方框图图 3-8 包含用于 PMSM 的 PLL 的 eSMO 方框图

构建了传统的降阶滑模观测器,其数学模型如方程式 13 所示,方框图如图 3-9 所示。

方程式 13. i^˙αi^˙β=1Ld-Rs-ω^e(Ld-Lq)ω^e(Ld-Lq)-Rsi^αi^β+1LdVα-e^α+zαVβ-e^β+zβ

其中 zα 和 zβ 是滑模反馈分量,其定义为:

方程式 14. zαzβ=kαsign(i^α-iα)kβsign(i^β-iβ)

其中 kα 和 kβ 是通过李雅普诺夫稳定性分析设计的恒定滑模增益。如果 kα 和 kβ 是足够大的正值,以保证 SMO 的稳定运行,则 kα 和 kβ 通常足够大,以保持 方程式 15 和 方程式 16。

方程式 15. kα>max⁡(eα)
方程式 16. kβ>max⁡(eβ)
TIDM-02018 传统滑模观测器的方框图图 3-9 传统滑模观测器的方框图

α-β 轴上的 EEMF 估算值(方程式 18、方程式 19)可通过低通滤波器从不连续开关信号 zα 和 zβ 中获得:

方程式 17. e^αe^β=ωcs+ωczαzβ
方程式 18. êα
方程式 19. êβ

其中 方程式 20 是 LPF 的截止角频率,通常根据定子电流的基频来选择该截止角频率。

方程式 20. ωc=2πfc

因此,转子位置可以直接通过反电动势的反正切计算得出,其定义如下

方程式 21. θ^e=-tan-1⁡e^αe^β

低通滤波器消除了滑模函数的高频项,从而导致出现相位延迟。可以通过截止频率 ωc 和反电动势频率 ωe 之间的关系对其进行补偿,定义为:

方程式 22. ∆θe=-tan-1⁡(ωeωc)

这样使用 SMO 方法估算的转子位置就为:

方程式 23. θ^e=-tan-1⁡e^αe^β+∆θe

在数字控制应用中,需要使用 SMO 的时间离散方程。欧拉法是变换为时间离散观测器的合适方法。在 α-β 坐标中,方程式 13 的时间离散系统矩阵由方程式 24 给出:

方程式 24. i˙^α(n+1)i˙^β(n+1)=FαFβi˙^α(n)i˙^β(n)+GαGβVα*(n)-e^α(n)+zα(n)Vβ*(n)-e^β(n)+zβ(n)

其中矩阵 [F] 和 [G] 由方程式 25 和方程式 26 给出:

方程式 25. FαFβ=e-RsLde-RsLq
方程式 26. GαGβ=1Rs1-e-RsLd1-e-RsLq

方程式 17 的时间离散形式由方程式 27 给出:

方程式 27. e^α(n+1)e^β(n+1)=e^α(n)e^β(n)+2πfczα(n)-e^α(n)zβ(n)-e^β(n)