ZHCUBZ4 April 2024 – December 2024
在反正切法中,由于噪声和谐波分量的存在,位置和转速估算的精度会受到影响。为了消除该问题,可使用 PLL 模型对 IPMSM 的无传感器控制结构中的转速和位置进行估算。节 3.1.3.1.1中说明了与 SMO 配合使用的 PLL 结构。反电动势估算方程式 18 和方程式 19 可与 PLL 模型配合使用来估算电机角速度和位置,如图 3-10 所示。
位置误差可定义为:
其中 E 是 EEMF 的幅度,与电机转速 ωe 成正比。当方程式 32 时,方程式 31 可简化为
可以进一步得到 EEMF 归一化后的位置误差:
根据分析,可以得到正交锁相环位置跟踪器的简化方框图,如图 3-11 所示。PLL 的闭环传递函数可表示为:
其中 kp 和 ki 是标准 PI 调节器的比例增益和积分增益,固有频率 ωn 和阻尼比 ξ 计算公式为