ZHCUBZ4 April 2024 – December 2024
AM263x 基于 Arm® 的微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM263x MCU 系列包含多个具有多达四个 400MHz Arm® Cortex®-R5F 内核的引脚对引脚兼容器件。对于不同的功能安全配置,可以选择将多个 Arm® 内核编程为在锁步选项中运行。工业通信子系统 (ICSS) 支持集成工业以太网通信,例如 PROFINET IRT、TSN 或 EtherCAT®(以及许多其他工业以太网),或用于标准以太网连接或自定义 I/O 接口。AM263x 系列设计用于先进的电机控制和带有先进模拟模块的数字电源控制应用。