ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

构建和加载工程

  1. 按照节 4.3中所述设置电机驱动器硬件板和 TI LaunchPad 或 controlCARD,但在此构建级别中,电机不需要连接到电机驱动器板。
  2. 将 USB 电缆从计算机连接到 TI LaunchPad 或 controlCARD 上的板载 USB 连接器,以启用到 MCU 的隔离 JTAG 仿真。
  3. 按照节 4.3中所述,通过向总线电压输入端子施加适当的电压来为电机驱动器板供电。
  4. 将通用电机控制工程导入 CCS 并按照节 4.2.1中所述选择正确的构建配置。打开 sys_settings.h 文件,将 DMC_BUILDLEVEL 设置为 DMC_LEVEL_1。这可以确保工程被配置为运行第一个增量构建。
  5. 在 Project Explorer 窗口中,通过右键点击所需的目标配置文件名并选择 Set as Active Target Configuration,确保将正确的目标配置文件设置为 Active。建议也通过右键点击文件名并选择 Set as Default Target Configuration 来将所需目标配置文件设置为默认值。之所以这样做,一个原因是没有用于显示哪个文件处于活动状态的可见指示符,但如果将文件设置为默认值,则 [default] 指示符会出现在工程浏览器窗口中文件名的旁边。将文件设置为默认值也可能导致默认情况下使用该文件,除非另一个配置文件专门设置为 Active。您也可以通过以下方法将目标配置链接到工作区中的工程:前往 View > Target Configurations,右键点击“Target Configurations”视图中的目标配置名称并选择 Link to Project。
  6. 右键点击工程名称,然后点击 Rebuild Project。观察“Console”窗口。“Console”窗口中会显示工程中的所有错误。
  7. 成功完成构建后,点击“Debug”按钮或依次点击 Run → Debug。现在,IDE 会自动连接至目标,将输出文件载入到器件内并换到调试视图。右上角会显示“CCS Debug”图标,该图标表明用户现在处于“Debug Perspective”视图中。程序需要在 main() 的开始处暂停。