ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

运行代码

  1. 通过取消选中 Tools > Advanced Features 中的 Data Cache Enabled 来禁用数据缓存。
  2. 通过按“Resume”按钮来运行工程,或点击“Debug”选项卡中的 RunResume
  3. 现在工程应该运行,而图和监视窗口中的值应该持续更新。
  4. 在监视窗口中看到 systemVars.flagEnableSystem 自动设置为 1 后,在“Expressions”窗口中,将 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 变量设置为 1。
  5. 工程现在会运行,在使用该工程时图和表达式窗口中的值应不断更新,如图 4-13 所示。您可以根据您自己的偏好来调整窗口大小。
  6. 在监视视图中,如果没有故障,变量 motorVars_M1.flagRunIdentAndOnLine 会自动设置为 1。ISRCount 会继续增加。
  7. 检查电机驱动器板的校准偏移。电机相电流检测值的偏移值大约等于 ADC 满量程电流的一半,如图 4-13 中所示。
  8. 如果使用图形工具,图中显示的变量是 u 相、v 相和 w 相的 FOC 角度和相电流。
  9. 展开和检查 MotorVars_M1.faultMtrPrev.bit 结构,以确保未设置故障标志。
  10. 使用示波器探测用于电机驱动控制的 PWM 输出。在此构建级别中,三个 PWM 的占空比设置为 50%。预期的 PWM 输出波形如图 4-14 所示。PWM 开关频率与在 user_mtr1.h 文件中为 USER_M1_PWM_FREQ_kHz 定义设置的值相同。
  11. 将变量 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 变量设为 0 以停用 PWM。
  12. 如果之前的任何步骤产生意外结果,则需要进行额外的调试。需要检查的几个事项:
    1. 确保使用的电机驱动器板与构建配置中选择的板相同。
    2. 确保设置了正确的预定义。
    3. 确保按节 4.3 中所述在 Lunchpad/ControlCARD 上正确配置开关。
  13. 完成上述步骤后,现在可以停止控制器并终止调试连接。通过首先点击工具栏上的“Halt”按钮,或依次点击 TargetHalt 来完全停止控制器。最后,通过点击该按钮或依次点击 RunReset→ CPU Reset 来复位控制器。
  14. 通过点击“Terminate Debug Session”按钮或点击 RunTerminate 来关闭 CCS 调试会话。这将暂停程序并从 MCU 上断开 Code Composer Studio。
  15. 无需在用户每次更改或再次运行代码时终止调试会话。但可以遵循以下流程。重新构建工程后,按下该按钮或依次点击 RunReset→CPU Reset,然后按“Restart”按钮或点击 RunRestart。如果目标器件或配置发生更改,则必须在关闭 CCS 之前终止工程。
TIDM-02018 构建级别 1:表达式窗口中的变量图 4-13 构建级别 1:表达式窗口中的变量

图 4-14 展示了在栅极驱动输入端具有死区输出的 PWM。

TIDM-02018 构建级别 1:PWM 输出波形图 4-14 构建级别 1:PWM 输出波形