ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介
配置 PWM 模块

SysConfig 文件配置 PWM 通道。hal.h 文件中定义了用于电机控制器 PWM 输入的 PWM 通道的基地址,并在 hal.c 文件中为 PWM 句柄分配了基地址。LP-AM263 与 BOOSTXL-3PHGANINV 之间 PWM 信号的连接图如图 4-47 所示。

TIDM-02018 PWM 连接图图 4-47 PWM 连接图

用于配置 PWM 信号的代码如以下所示,取自 .syscfg、hal.h 和 hal.c 文件。

  1. PWM 模块的基地址在 hal.h 文件中定义,如下所示。

    #define MTR1_PWM_U_BASE         CONFIG_EPWM13_BASE_ADDR
    #define MTR1_PWM_V_BASE         CONFIG_EPWM3_BASE_ADDR
    #define MTR1_PWM_W_BASE         CONFIG_EPWM9_BASE_ADDR
  2. 在 .syscfg 文件中将 GPIO 设置为 PWM 输出。

    TIDM-02018 PWM 模块的 GPIO 配置图 4-48 PWM 模块的 GPIO 配置
  3. 以下代码将 PWM 模块的相应基地址分配给 hal.c 文件中 HAL_MTR1_init() 函数的 PWM 句柄。在调整代码以适应新电路板或 TI MCU 时,以下代码块演示了如何在代码中初始化 PWM 句柄。
        // initialize PWM handles for Motor 1
        obj->pwmHandle[0] = MTR1_PWM_U_BASE;        //!< the PWM handle
        obj->pwmHandle[1] = MTR1_PWM_V_BASE;        //!< the PWM handle
        obj->pwmHandle[2] = MTR1_PWM_W_BASE;        //!< the PWM handle
  4. 图 4-49 显示了 EPWM 时基配置。A 相的同步输出脉冲用作其他 PWM 的同步输入脉冲源。
    TIDM-02018 EPWM 时基配置图 4-49 EPWM 时基配置

    EPWM 动作限定符配置展示了 LP-AM263 和 BOOSTXL-3PHGANINV 组合的 EPWM 动作限定器输出事件配置。PWM 动作限定符输出需要根据硬件板进行设置。

    TIDM-02018 EPWM 动作限定符配置图 4-50 EPWM 动作限定符配置

    图 4-51 展示了 LP-AM263 的 EPWM 死区配置。检查 EPWMxA-B 的交换输出以匹配 LaunchPad™ 和 Booster Pack™ 中的高侧和低侧 PWM。

    TIDM-02018 EPWM 死区配置图 4-51 EPWM 死区配置