ZHCUBZ4 April   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AM263x 微控制器
        1. 2.2.1.1 TMDSCNCD263
        2. 2.2.1.2 LP-AM263
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 三相 PMSM 驱动器
      1. 3.1.1 PMSM 的数学模型和 FOC 结构
      2. 3.1.2 PM 同步电机的磁场定向控制
        1. 3.1.2.1 (a, b) → (α, β) Clarke 变换
        2. 3.1.2.2 (α, β) → (d, q) Park 变换
        3. 3.1.2.3 交流电机 FOC 基本配置方案
        4. 3.1.2.4 转子磁通位置
      3. 3.1.3 PM 同步电机的无传感器控制
        1. 3.1.3.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
          1. 3.1.3.1.1 PMSM 的 ESMO 设计
          2. 3.1.3.1.2 使用 PLL 的转子位置和转速估算
      4. 3.1.4 电机驱动器的硬件必要条件
      5. 3.1.5 额外的控制特性
        1. 3.1.5.1 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        2. 3.1.5.2 快速启动
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 导入和配置工程
      2. 4.2.2 工程结构
      3. 4.2.3 实验室软件概述
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 LP-AM263 设置
      2. 4.3.2 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      3. 4.3.3 TMDSCNCD263 设置
      4. 4.3.4 TMDSADAP180TO100 设置
      5. 4.3.5 TMDSHVMTRINSPIN 设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 1 级递增构建
        1. 4.4.1.1 构建和加载工程
        2. 4.4.1.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.1.3 运行代码
      2. 4.4.2 2 级递增构建
        1. 4.4.2.1 构建和加载工程
        2. 4.4.2.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.2.3 运行代码
      3. 4.4.3 3 级递增构建
        1. 4.4.3.1 构建和加载工程
        2. 4.4.3.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.3.3 运行代码
      4. 4.4.4 4 级递增构建
        1. 4.4.4.1 构建和加载工程
        2. 4.4.4.2 设置调试环境窗口
        3. 4.4.4.3 运行代码
    5. 4.5 向电机控制项目中添加附加功能
      1. 4.5.1 使用 DATALOG 函数
      2. 4.5.2 使用 PWMDAC 函数
      3. 4.5.3 添加 CAN 功能
      4. 4.5.4 添加 SFRA 功能
        1. 4.5.4.1 操作原理
        2. 4.5.4.2 对象定义
        3. 4.5.4.3 模块接口定义
        4. 4.5.4.4 使用 SFRA
    6. 4.6 构建定制板
      1. 4.6.1 构建新的定制板
        1. 4.6.1.1 硬件设置
        2. 4.6.1.2 将参考代码迁移到定制板
          1. 4.6.1.2.1 设置硬件板参数
          2. 4.6.1.2.2 修改电机控制参数
          3. 4.6.1.2.3 更改引脚分配
          4. 4.6.1.2.4 配置 PWM 模块
          5. 4.6.1.2.5 配置 ADC 模块
          6. 4.6.1.2.6 配置 CMPSS 模块
  11. 5通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

PMSM 的数学模型和 FOC 结构

PMSM 的 FOC 结构如图 2-1 所示。在该系统中,eSMO 用于实现 IPMSM 系统的无传感器控制,eSMO 模型是利用反电动势模型和 PLL 模型设计的,用于估算转子位置和转速。

IPMSM 由一个三相定子绕组(a、b、c 轴)和用于励磁的永磁体 (PM) 转子组成。电机由标准的三相逆变器进行控制。可以使用相位 a-b-c 量对 IPMSM 进行建模。通过适当的坐标变换,可以得到 d-q 转子坐标系和 α-β 静止坐标系中的动态 PMSM 模型。这些坐标系之间的关系如方程式 1 所示。通用 PMSM 的动态模型可以在 d-q 转子坐标系中写为:

方程式 1. vdvq=Rs+pLd-ωeLqωeLdRs+pLqidiq+0ωeλpm

其中

  • vd 是 q 轴定子端电压
  • vq 是 d 轴定子端电压
  • id 是 d 轴定子电流
  • iq 是 q 轴定子电流
  • Ld 是 q 轴电感
  • Lq 是 d 轴电感
  • p 是导数算子
  • 方程式 2 的简写表示永磁体产生的磁链
  • RS 是定子绕组的电阻
  • ωe 是转子的电角速度
方程式 2. ddt;λpm
TIDM-02018 PMSM 建模坐标系的定义图 3-2 PMSM 建模坐标系的定义

通过使用如图 3-2 所示的 Park 逆变换,PMSM 的动力学可以在 α-β 静止坐标系中建模为:

方程式 3. vαvβ=Rs+pLdωe(Ld-Lq)-ωe(Ld-Lq)Rs+pLqiαiβ+eαeβ

其中,ea 和 eβ 是 α-β 轴上扩展电动势 (EEMF) 的分量,可以定义为:

方程式 4. eαeβ=λpm+Ld-Lqidωe-sin(θe)cos(θe)

根据方程式 3 和方程式 4,通过等效变换和引入 EEMF 概念,可以将转子位置信息从电感矩阵中解耦出来,从而使 EEMF 成为唯一包含转子磁极位置信息的项。然后可以直接利用 EEMF 相位信息实现转子位置观测。使用定子电流作为状态变量,将 IPMSM 电压公式方程式 5 改写为状态公式:

方程式 5. i˙αi˙β=1Ld-Rs-ωe(Ld-Lq)ωe(Ld-Lq)-Rsiαiβ+1LdVα-eαVβ-eβ

由于定子电流是唯一可以直接测量的物理量,因此在定子电流路径上选择滑动面:

方程式 6. Sx=i^α-iαi^β-iβ=i~αi~β

其中

  • 方程式 7 和方程式 8 是估算的电流
  • 上标 ^ 表示变量为估算值
  • 上标 ˜ 表示变量为变量误差,即观测值与实际测量值之间的差异
方程式 7. i^α
方程式 8. i^β