ZHCUBW8A March 2024 – November 2024
配置文件在通道 TXA 和 TXB 上设置,并将 NCO 设置为 2.1GHz。TSW14J56 设置有 10MHz 偏移处的音调。预期大约 2110MHz 时的输出音调。注意,由于多音调设置,偏移并不恰好为 10MHz。图 3-3 展示了输出音调性能。
1MHz 偏移处的杂散来自 1.2V、1.8V 和 3.3V 直流/直流切换器。由于距离要求,1.2V 电源与外部时钟的耦合最为突出。
输出功率约为 4dBm。请注意,配置文件在 AFE7950-SP 上启用 10dB 衰减器,以保证 TRF0208-SEP 器件不会过驱动。
图 3-3 TXA/B DAC 输出性能