ZHCUBW8A March 2024 – November 2024
配置文件中还配置了 RXA 和 RXB 通道,其中 NCO 设置为 2.1GHz。在 2140MHz 下注入一个音调。为了实现适当的 SNR 性能,必须对信号进行滤波。将基波信号的振幅调整为大约 -3dBFS。这可能是一个大约 -10dBm 至 -12dBm 的信号发生器功率。
图 3-5 显示了单音采集的 FFT 频谱。SNR 性能约为 51dBFS。SFDR 性能约为 66dBFS。低于 85dBFS 时,HD2、HD3 性能非常好。请注意,TXA 和 TXB 处于断开状态,以消除任何影响 FFT 采集的泄漏元件。
图 3-5 RXA/B ADC FFT 频谱