ZHCUBW8A March   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TRF0208-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 硬件配置
    5. 3.5 测试程序
      1. 3.5.1 初始 TSW14J56 设置
      2. 3.5.2 参考设计测试过程
    6. 3.6 测试结果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 输出测试结果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 输出测试结果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC 测试结果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC 测试结果
      5. 3.6.5 FB2 ADC 测试结果
    7. 3.7 备用配置
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 简单方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 正确方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 内部 TCXO 操作
      3. 3.7.3 400MHz 带宽 RX 配置
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
      1. 4.2.1 Latte 命令
      2. 4.2.2 配置文件
        1. 4.2.2.1 Latte 配置文件
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 配置文件
      3. 4.2.3 疑难解答
    3. 4.3 硬件标识信息
      1. 4.3.1 返工修改
      2. 4.3.2 参考设计电路板位置标识
      3. 4.3.3 FMC 接口板位置标识
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

TXC/D DAC 输出测试结果

配置文件在通道 TXC 和 TXD 上设置,并将 NCO 设置为 8.2GHz。预期的输出音调约为 8210MHz。这些通道不使用 TRF0208-SEP;但有一个无源平衡-非平衡变压器。因此,无需使用数字衰减器。图 3-4 显示了输出性能。

和以前一样,1.0MHz 偏移杂散来自直流/直流转换器。TXD 在 8.2GHz 下的匹配性能良好;但是,TXC 的平衡-非平衡变压器位于电路板的另一侧,额外的过孔电感使匹配偏离了最佳状态。因此,该通道具有低增益,可以通过布局或匹配调整来恢复。

TIDA-010260 TXD DAC 输出性能图 3-4 TXD DAC 输出性能