ZHCUBW8A March 2024 – November 2024
可以选择使用 AFE7950-SP 器件的内部 PLL/VCO。简单方法 使用现有连接并且只修改软件编程。使用的技术是对 LMX2694 进行编程,以提供 491.52MHz 基准信号而非高频时钟。尽管对参考板进行修改很容易,但在实践中,下一部分中介绍的适当方法是仅使用 LMK04832-SEP 为 AFE7950-SP 生成时钟基准。
此方法遵循主要启动过程,但会替换不同的 LMX2694 文件和不同的 Latte 文件。
该 LMX 文件输出 491.52MHz 信号,该信号被 AFE7950-SP 用作内部 PLL/VCO 的基准。Latte 文件使用内部 PLL/VCO。例如,图 3-8 显示了使用内部 PLL/VCO 时的 TXA 输出频谱。
图 3-8 采用 AFE7950-SP 内部 PLL/VCO 时的 TXA 输出频谱