ZHCUBW8A March   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TRF0208-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 硬件配置
    5. 3.5 测试程序
      1. 3.5.1 初始 TSW14J56 设置
      2. 3.5.2 参考设计测试过程
    6. 3.6 测试结果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 输出测试结果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 输出测试结果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC 测试结果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC 测试结果
      5. 3.6.5 FB2 ADC 测试结果
    7. 3.7 备用配置
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 简单方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 正确方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 内部 TCXO 操作
      3. 3.7.3 400MHz 带宽 RX 配置
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
      1. 4.2.1 Latte 命令
      2. 4.2.2 配置文件
        1. 4.2.2.1 Latte 配置文件
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 配置文件
      3. 4.2.3 疑难解答
    3. 4.3 硬件标识信息
      1. 4.3.1 返工修改
      2. 4.3.2 参考设计电路板位置标识
      3. 4.3.3 FMC 接口板位置标识
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

正确方法 - 内部 PLL/VCO

使用内部 PLL/VCO 的正确方法 是完全绕过 LMX2694 并直接从 LMK04832 驱动基准。这种方法需要在电路板上进行焊接修改(这不是简单方法)。

若要实现此配置,需要对硬件进行以下更改:

  • C181、C194:请勿安装
  • C28、C45:放置 0.1uF 耦合电容器
  • R48:请勿安装(切断 LMX2694 的电源)

启动序列按照如下顺序修改编程文件:

  • LMK04832-SEP:LMK04832-SEP_TICsPro_491p52_CLKINBypass_LMXBypass.tcs
  • Latte:AFE7950-SP_EVM_Mode2H.py

LMK 文件输出直接馈入 AFE7950-SP 时钟输入的 491.52MHz 基准。不对 LMX 器件进行编程。