ZHCUBW8A March   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TRF0208-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 硬件配置
    5. 3.5 测试程序
      1. 3.5.1 初始 TSW14J56 设置
      2. 3.5.2 参考设计测试过程
    6. 3.6 测试结果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 输出测试结果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 输出测试结果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC 测试结果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC 测试结果
      5. 3.6.5 FB2 ADC 测试结果
    7. 3.7 备用配置
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 简单方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 正确方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 内部 TCXO 操作
      3. 3.7.3 400MHz 带宽 RX 配置
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
      1. 4.2.1 Latte 命令
      2. 4.2.2 配置文件
        1. 4.2.2.1 Latte 配置文件
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 配置文件
      3. 4.2.3 疑难解答
    3. 4.3 硬件标识信息
      1. 4.3.1 返工修改
      2. 4.3.2 参考设计电路板位置标识
      3. 4.3.3 FMC 接口板位置标识
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

RXC/D ADC 测试结果

配置文件在通道 RXC 和 RXD 上设置,并将 NCO 设置为 7.9GHz。信号发生器设置为 7.94GHz 并馈通适当的滤波器。设置信号发生器以实现 -12dBFS 基波信号。信号发生器功率约为 -2dBm 至 0dBm,具体取决于电缆和滤波器损耗。

图 3-5 显示了单音采集的 FFT 频谱。SNR 性能约为 -54dBFS。SFDR 性能约为 -70dBFS。低于 -86dBFS 时,HD2、HD3 性能非常好。

TIDA-010260 RXC ADC FFT 频谱图 3-6 RXC ADC FFT 频谱