ZHCUBW8A March 2024 – November 2024
AFE7950-SP 是一款集成抗辐射射频采样收发器,支持多达 4 个发射通道和 6 个接收通道。AFE7950-SP 整合了内部 PLL/VCO,用于生成本地高频采样时钟。或者,如果需要改进相位噪声源,该器件可以接受外部采样时钟。每个通道均包含数控振荡器 (NCO),可将信号独立编程到任何任意射频频带。每个通道还包括一个数字步进衰减器 (DSA)。该器件支持高达 1200MHz 的瞬时信号带宽。提供许多配置选项来调整数据速率、串行器/解串器速度和频带,从而针对任何给定应用进行优化。