ZHCUBW8A March   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TRF0208-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 硬件配置
    5. 3.5 测试程序
      1. 3.5.1 初始 TSW14J56 设置
      2. 3.5.2 参考设计测试过程
    6. 3.6 测试结果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 输出测试结果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 输出测试结果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC 测试结果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC 测试结果
      5. 3.6.5 FB2 ADC 测试结果
    7. 3.7 备用配置
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 简单方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 正确方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 内部 TCXO 操作
      3. 3.7.3 400MHz 带宽 RX 配置
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
      1. 4.2.1 Latte 命令
      2. 4.2.2 配置文件
        1. 4.2.2.1 Latte 配置文件
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 配置文件
      3. 4.2.3 疑难解答
    3. 4.3 硬件标识信息
      1. 4.3.1 返工修改
      2. 4.3.2 参考设计电路板位置标识
      3. 4.3.3 FMC 接口板位置标识
    4. 4.4 文档支持
    5. 4.5 支持资源
    6. 4.6 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

硬件配置

按照以下过程设置电路板和设备。

  • 连接到 TSW14J56
    • 将 5V 电源线插入 TSW14J56
    • 将电压设定为 5.0V(或高达 5.5V)
    • 确保将电流限制设置为 3.5A 或更高
    • 通过 USB 连接将 PC 连接到 EVM
    • 确保电路板上的电源开关是开的
  • 将 FMC 接口板插入 TSW14J56
    • 将外部 491.52MHz Wenzel 振荡器(或等效器件)插入 J3 CLKINP SMA 连接器
    • 将电缆从 USB2ANY 插入标有“USB2ANY”的连接器
    • 插入 5V 电源线;将电压设置为 5.2V(确保电流限制为 5A 或更高)
    • 通过 USB 连接器将 PC 插入 FMC 接口板
    • 验证跳线是否放置在 J6 位置 K、L、N
    • 跳线 J6 位置 M 会选择对 LMK 或 LMX 器件进行编程。首先,验证跳线是否未放置。
  • 将 TIDA-010260 参考设计插入 FMC 接口板。
    • 将风扇电源连接到接口板上的风扇电源 连接器
    • 确保额外的冷却风扇处于打开状态并在 AFE7950-SP 板上吹风
    • 将 TXA 输出连接到频谱分析仪
    • 通过 BPF 将信号发生器连接到 RXA 输入
  • 频谱分析仪设置
    • 将中心频率设置为:2210MHz
    • 将频率跨度设置为:5MHz
    • 参考级别:8.8dBm
    • RBW:3kHz
    • VBW:3kHz
    • ATTN:28dB