ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
图 2-12 显示了 LED 驱动的原理图。晶体管由调制信号 LED_BL_MOD 和 LED_IR_MOD 来控制,用于打开和关闭 LED。限流电阻器 R_BL 和 R_IR 的标称 LED 电流设计为:
红外和蓝光 LED 分别选为 TSAL6100 和 C503B-BAN。在方程式 9 中使用相应数据表中的典型正向电压 VF 来计算标称 LED 电流。电源电压 VDD,LED 是 5V 的稳压输出,由 TPS7A2405 的电池提供,因此有助于保持一致的 LED 电流和烟雾灵敏度。如果需要不同的 LED 电流,则可以相应地更换限流电阻器。
由于 LED 电流不是通过恒流源进行调节,因此蓝光和红外 LED 的输出功率会随温度变化。这会导致信号链增益随温度变化。通过使用 M0L MCU 和/或 HDC2010 的板载温度传感器来监测环境温度,借助信号链输出的数字后处理中的温度补偿来应对这种变化。