ZHCUBN3 December   2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电烟雾探测器背景 - 基于直流的信号链
      2. 2.2.2 基于调制的烟雾检测信号链
      3. 2.2.3 光学检测 AFE 设计
        1. 2.2.3.1 TIA
        2. 2.2.3.2 BPF
        3. 2.2.3.3 解调器和积分器
        4. 2.2.3.4 LED 驱动器
      4. 2.2.4 光学和机械设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
      2. 2.3.2 TLV9062S
      3. 2.3.3 TPS7A24
      4. 2.3.4 TS5A623157
      5. 2.3.5 SN74LVC1G66
      6. 2.3.6 HDC2010
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 通信接口
      3. 3.1.3 接头
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 固件入门
      2. 3.2.2 测量和烟雾探测
      3. 3.2.3 附加演示功能
      4. 3.2.4 烟雾探测器 GUI
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 UL217 烟箱和防火测试设置
      2. 3.3.2 环境光测试设置
      3. 3.3.3 空气质量检测测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 UL217 测试结果
      2. 3.4.2 环境光测试结果
      3. 3.4.3 空气质量检测测试结果
      4. 3.4.4 电源测试结果
      5. 3.4.5 防火室烟雾测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 CAD 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

烟雾探测器 GUI

此参考设计包括使用 Python 开发的 GUI。图 3-8 显示了 GUI 的屏幕截图。除图形视图外,所显示的数据也会在终端窗口中实时显示,如图 3-9 所示。

GUID-20231020-SS0I-ZPLJ-DTL2-TGHKZQX6Q2VL-low.png图 3-8 GUI 屏幕截图
GUID-20231020-SS0I-WFCN-5GRF-STZLQJLVZGZF-low.png图 3-9 GUI 终端窗口输出

要使用烟雾探测器 GUI,请按照以下步骤操作:

  1. 烟雾探测器 GUI 以 Python 源代码形式分发,在使用前必须将其构建为可执行文件。解压缩包含 Python 源代码的文件,然后参阅随附的 README 文件,了解有关构建 GUI 的说明。
  2. 将 SASI 检测板连接到 LaunchPad 开发套件。PC 通信只需要 LaunchPad 上集成的 XDS110 仿真器。LaunchPad 的其余部分未激活。
  3. 通过 USB 电缆将 LaunchPad 连接到 PC。
  4. 打开 GUI sasi_smoke_detector_m0l1306.exe。
    1. 确保从清洁空气开始。
    2. 首次上电或复位后等待 12 秒钟,以便正确计算基极信号。
  5. 点击 Update COM 按钮进行 COM 端口自动检测。
  6. 输入数据记录的文件名。
    1. 日志文件和 GUI 图的图像一起存储在 capture\<date>\folder 中。
    2. 多个日志会附加“_0”、“_1”等。
    3. 每个文件记录 1000 个条目,每 1000 个条目生成一个新文件。
  7. 在最低有效位 (LSB) 中设置烟雾触发阈值。
  8. 点击 Start 按钮开始进行测量。
    1. 测量统计信息显示在 LSB 的侧边。
    2. 还会根据信号是否超过阈值来显示烟雾指示(无烟雾或检测到烟雾)。
    3. 此外,还会显示估计的颗粒大小和质量浓度。
  9. 点击 Stop 按钮,停止测量。
    1. 自动记录数据。LSB 下面来自红外和蓝光 LED 的时间和信号响应、颗粒大小估算和烟雾检测标志也会流式传输到终端。