ZHCUBN3 December   2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电烟雾探测器背景 - 基于直流的信号链
      2. 2.2.2 基于调制的烟雾检测信号链
      3. 2.2.3 光学检测 AFE 设计
        1. 2.2.3.1 TIA
        2. 2.2.3.2 BPF
        3. 2.2.3.3 解调器和积分器
        4. 2.2.3.4 LED 驱动器
      4. 2.2.4 光学和机械设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
      2. 2.3.2 TLV9062S
      3. 2.3.3 TPS7A24
      4. 2.3.4 TS5A623157
      5. 2.3.5 SN74LVC1G66
      6. 2.3.6 HDC2010
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 通信接口
      3. 3.1.3 接头
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 固件入门
      2. 3.2.2 测量和烟雾探测
      3. 3.2.3 附加演示功能
      4. 3.2.4 烟雾探测器 GUI
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 UL217 烟箱和防火测试设置
      2. 3.3.2 环境光测试设置
      3. 3.3.3 空气质量检测测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 UL217 测试结果
      2. 3.4.2 环境光测试结果
      3. 3.4.3 空气质量检测测试结果
      4. 3.4.4 电源测试结果
      5. 3.4.5 防火室烟雾测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 CAD 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电源测试结果

总系统功耗是在 9V 输入电源下测得。表 3-3 汇总了 9V 电池的总电流消耗。对于典型的低功耗模式运行(脉冲数 = 16;采样时间 = 10s),测得的平均电流为 5.8µA,如图 3-18 所示。这表明使用烟雾报警器中通常使用的标准 9V 碱性电池能够实现 10 年电池寿命。图 3-19 显示了高功率模式的平均电流消耗,在首次检测到烟雾且超过预警阈值 TH0 时进入该模式。

请注意,功耗是在未启用 UART 通信的情况下测得。表 3-3 中还提供了其他配置中的电流消耗结果。

表 3-3 不同配置下 9V 电池的系统电流消耗
脉冲数 采样时间 电流 (µA)
16 10 5.8
16 1 17.4
128 1 75.7
300 1 127
GUID-20231020-SS0I-CCCP-KMP3-80Q1QGPZKRRS-low.png图 3-18 低功耗模式下 SASI 烟雾检测模块的瞬态电流波形(脉冲数 = 16,采样周期 = 10s)
GUID-20231020-SS0I-WPCF-JQSS-BP0KCSL0SH4S-low.png图 3-19 高功耗模式下 SASI 烟雾检测模块的瞬态电流波形(脉冲数 = 300,采样周期 = 1s)