ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
| 说明 | 参数 | 规格 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 模块 | 输入电源 | 5.5V 至 18V(9V 电池) 5V ± 5%(外部) |
9V 碱性输入或外部输入接头 |
| 环境温度范围 | 0°C 至 50°C | ||
| 估算电池寿命 | 10.2 年 | 650mAh,20% 降额因子,无警报 | |
| 仅接收器 | RX 信号链增益 | 0.137nA/LSB | fmod = 115kHz |
| ADC 饱和电平 | 280nA | ||
| 环境电流余量 | 15µA | ADC 饱和 | |
| 环境光抑制 | 57dB | (120 Hz ) | |
| 总输入参考噪声 | 18pARMS | 300 个脉冲 | |
| SNR | 84dB | 300 个脉冲 | |
| 信号链 | SNR(90% 满量程) | 77dB | 300 个脉冲 |
| 颗粒大小 | 300nm 至 10µm | ±0.2µm 误差 | |
| 质量浓度 | > 1mg/m3 | ±20% 误差 | |
| 9V 时的总电流消耗 | 4.5µA | 待机电流 | |
| 5.8µA | 16 个脉冲;0.1Hz ODR |