ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
本节显示了 SASI 烟雾探测模块和光学遮挡参考表的 UL 防火室测试的瞬态记录图。这些图表展示了对不同类型的烟雾成功进行检测,并且在面对来自烹饪干扰源的情况下没有发生误报。
蓝光和红外 LED 测量的原始响应以电流传输比 (CTR) 表示。此测量值为接收到的光电二极管电流除以相应的 LED 电流。此外,还绘制了蓝光响应与红外响应的比率,用以说明帮助区分各种火灾类型的有用性。烟雾数据的参考测量值使用参考表来采集,并以遮蔽率(%/英尺)为单位。
图 3-20 显示了 Go-No-Go 燃烧聚氨酯 测试的瞬态图,其中包括烹饪干扰源(测试开始时达到 1.5%/英尺遮蔽)和燃烧聚氨酯 源(在烹饪干扰源达到 1.5%/英尺关闭时点燃)。图 3-21 显示了木材燃烧 测试的瞬态图。图 3-22 显示了纸张燃烧 测试的瞬态图。图 3-23 显示了阴燃烟气 测试的瞬态图。图 3-24 显示了阴燃聚氨酯 测试的瞬态图。
图 3-20 SASI 模块在北天花板位置的瞬态波形,使用燃烧聚氨酯泡沫干扰源进行的 Go-No-Go 测试(UL217 第 9 版,测试 54)
图 3-21 SASI 模块在北天花板位置的瞬态波形,木材燃烧测试(UL217 第 9 版,测试 50.3)
图 3-22 SASI 模块在北天花板位置的瞬态波形,纸张燃烧测试(UL217 第 9 版,测试 50.2)
图 3-23 SASI 模块在北天花板位置的瞬态波形,阴燃烟气测试(UL217 第 9 版,测试 51)
图 3-24 SASI 模块在北天花板位置的瞬态波形,阴燃聚氨酯泡沫测试(UL217 第 9 版,测试 52)