ZHCUBN3 December   2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电烟雾探测器背景 - 基于直流的信号链
      2. 2.2.2 基于调制的烟雾检测信号链
      3. 2.2.3 光学检测 AFE 设计
        1. 2.2.3.1 TIA
        2. 2.2.3.2 BPF
        3. 2.2.3.3 解调器和积分器
        4. 2.2.3.4 LED 驱动器
      4. 2.2.4 光学和机械设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
      2. 2.3.2 TLV9062S
      3. 2.3.3 TPS7A24
      4. 2.3.4 TS5A623157
      5. 2.3.5 SN74LVC1G66
      6. 2.3.6 HDC2010
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 通信接口
      3. 3.1.3 接头
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 固件入门
      2. 3.2.2 测量和烟雾探测
      3. 3.2.3 附加演示功能
      4. 3.2.4 烟雾探测器 GUI
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 UL217 烟箱和防火测试设置
      2. 3.3.2 环境光测试设置
      3. 3.3.3 空气质量检测测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 UL217 测试结果
      2. 3.4.2 环境光测试结果
      3. 3.4.3 空气质量检测测试结果
      4. 3.4.4 电源测试结果
      5. 3.4.5 防火室烟雾测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 CAD 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

光学检测 AFE 设计

通常使用光功率传输比 (PTR) 来表示烟雾强度。PTR 计算公式为:

方程式 1. PTR=IPD/SλILED×ηLED

其中

  • IPD 是光电二极管电流
  • ILED 是 LED 电流
  • Sλ 是给定波长下的光电二极管响应度
  • ηLED 是 LED 效率

通常,对于各种火灾类型,烟雾报警器触发电平范围为 0.5nW/mW 至 5nW/mW。如果使用 100mA 作为 LED 驱动电流,则这将转化为对应的 5nA 至 100nA 光电流。此设计中的目标噪声性能低于 50pARMS,因此即使在稳健烟雾警报触发的最低电流情况下也能实现 20dB SNR。因此,此设计中的目标总信号链增益为 5.8MΩ,通过尽量降低 ADC 量化噪声的影响来实现目标噪声性能。

图 2-5 显示了烟雾探测器信号链中采用的详细方框图。总信号链增益可以使用方程式 2 来计算。

方程式 2. VoutIsmoke=4π2GTIAGBPFGINT

其中

  • Ismoke 是由烟雾颗粒的散射光引起的光电流
  • Vout 是 ADC 采样之前的积分器输出电压
  • GTIA 是跨阻放大器 (TIA) 增益
  • GBPF 是带通滤波器 (BPF) 增益
  • GINT 是积分器增益
GUID-20231020-SS0I-WGQR-RP39-3FQHHVLBJKVW-low.svg图 2-5 基于调制的烟雾探测器信号链方框图