ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
该模块还提供用于数据通信和重新编程的接口。为此,请将连接器 J5(GND、RXD、TXD、NRST、SWDIO、SWCLK 和 BSL)连接到 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件上的 J101(XDS110-ET 调试探针域)连接器,如图 3-1 所示。
XDS110-ET 提供了与主机的反向通道 UART-over-USB 连接,这在调试过程中非常有用,并且有助于轻松地与 PC 进行通信。节 3.2.4 中所述的 GUI 也使用该接口来接收信号链输出数据,以便在 PC 上进行后处理。连接 RXD 和 TXD 以进行应用 UART 通信。
连接 NRST(复位信号)、SWDIO(串行线调试数据信号)、SWCLK(串行线调试时钟信号)和 BSL(引导加载程序信号)来进行编程和调试。有关这些跳线的更多详细信息,请参阅 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件 (LP-MSPM0L1306) 用户指南。
图 3-1 SASI 烟雾检测模块与 LP-MSPM0L1306 之间的连接