ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
本节展示了该烟雾检测模块相对于基准的空气质量测试结果。图 3-16 显示了烟雾检测模块的实时平均粒子尺寸读数以及基准。在 0.4µm 至 1.4µm 的平均颗粒大小范围内,相对于基于激光的基准,该烟雾检测模块的精度为 ±0.1µm。
图 3-17 显示了以下两者的比较:烟雾检测模块的实时质量浓度 (PM4) 读数与基准(y 轴 MC 4p0 = 质量浓度 PM4)。在 2000µg/m3 至 30000µg/m3 的测量范围内,与基准相比,该烟雾检测模块可实现 ±30% 的相对测量精度。部分误差可以归因于烟雾检测模块和基准在混合室中的放置位置不完全一致而导致的差异。据估计,实际可达到的误差水平约为 ±20%。请注意,测量误差下限主要受到系统量化噪声的限制。启用更高的信号链增益,可以降低该限制。
图 3-16 实时平均粒子尺寸测量比较
图 3-17 实时质量浓度测量比较