ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
图 2-9 显示了 AFE 第二级的原理图。带通滤波器级包含一个有源高通滤波器(利用 M0L1306 中的内部运算放大器 (OPA1) 且具有 6MHz 增益带宽)和一个 R-C 低通滤波器。高通级可确保消除(衰减)任何直流(低频)干扰,而不会干扰调制信号。解调之前,低通级对先前信号链中存在的任何高频噪声进行滤除。高通滤波器增益和 3dB 高通极点频率如下所示:
3dB 低通频率如下所示:
BPF 的偏置电压选为 1.65V (BPF/2),通过两个 10kΩ 串联电阻器来生成,如图 2-1 和图 2-9 所示。
图 2-8 显示了 TIA 和 BPF 组合级从输入电流到 BPF 输出电压的仿真频率响应以及上述设计参数。由于简单极点的阻尼因子低且截止频率的间隔小于十倍频程或更长时间,在 144.5kHz 时,峰值增益为 118.3dB (0.82MΩ),这低于计算出的增益 4.5 × 249kΩ = 1.12MΩ。低侧 3dB 带通截止频率为 56kHz,高侧为 332kHz。只需调整相应的 R 和 C 值即可修改频率响应波形,从而满足不同调制频率选择的特定设计要求。
图 2-8 TIA 和 BPF 组合的频率幅度响应