ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
TPS7A24 是一款 18V、低静态电流、低压降 (LDO) 线性稳压器。低 IQ 性能使 TPS7A24 成为电池供电或线路电源应用的理想选择,这些应用有望于满足日益严格的待机功耗标准。固定输出版本的优势在于以更少的外部元件提供更高的精度,而可调版本具有灵活性,其输出电压范围要宽得多。
1.25% 的过热精度使该器件成为满足各种微控制器电源要求的理想选择。
为了提高可靠性,TPS7A24 还集成了过流、过冲下拉和热关断保护功能。工作结温范围为 –40°C 至 +125°C,从而为涉及更高工作环境温度的应用增加了裕量。
图 2-17 TPS7A24 固定版本方框图