ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
图 3-14 和图 3-15 分别显示了具有不同脉冲数的荧光灯和白炽灯条件下烟雾检测模块的瞬态响应。对于荧光灯场景,在 300 个脉冲下,噪声性能没有下降。将脉冲数减少到 16 个,可以在图 3-14 右侧的面板中看到更大的变化。这是因为荧光灯在 44kHz 时具有干扰音调以及在功率频谱中存在 44kHz 基波的谐波,而该频率接近调制频率。即使变化很大,但烟雾检测模块在 20LSB 的典型阈值下也不会触发错误警报。
白炽灯光干扰(主音频率为 120Hz);但是,调制信号链中的带通滤波器会强烈抑制此干扰 (> 60dB)。这些测试表明,即使在 4 脉冲情况下,开灯和关灯时,噪声性能也没有明显变化。
图 3-14 荧光灯干扰下的瞬态响应输出
图 3-15 白炽光干扰下的瞬态响应输出