ZHCUBJ7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

主要系统规格

小节参数规格
输入电源直流总线电压320V(典型值)、400V(最大值)
控制电源电压24V±20%(典型值)、60V(最大值)
电源开关GaN FETLMG3422R030,底部散热
压摆率30V/ns(典型值),可配置,100V/ns(最大值),采用此设计时。
过流和过热保护LMG3422R030 集成
故障报告过流、过热和 UVLO 故障反馈
温度检测(V 相)编码:3.3V 时 PWM 为 9kHz
三相互补 PWM8kHz 至 16kHz(典型值)及更高,请参阅第 3 部分。
PWM 死区时间

150ns (MCU),结果有效值 120 ns(典型值),可以更低,请参阅节 3。

三相输出电流(无散热器)7.7ARMS(典型值),27°C 环境温度且无散热器
散热器无,但提供添加散热器的配置
三相电流检测分流器1mΩ 分流器,3W
隔离式调制器±50mV(线性输入电压范围)
测量范围

±50A(线性范围)

直流总线电压检测测量范围0V 至 480V(线性范围),可配置
相电压检测测量范围0V 至 480V,可配置
隔离无MCU 连接到 DC–,热侧控制
MCU 接口C2000 controlCARD180 引脚 HECC(5V 电源和 3.3V I/O)
MCU100mil 标准接头 (3.3V I/O)
PCB层堆叠6 层,70μm 铜
间隙距离1. 6mm(顶层和底层),0.6mm(内层)
PCB 尺寸148mm × 116mm (5826mil × 4566mil )