ZHCUBJ7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

注意事项

此参考设计是一款非隔离式热侧 MCU 受控型三相功率级,具有仅用于顶部 GaN-FET 驱动器的功能隔离,可在高达 400VDC (MAX) 的电源电压下运行。因此,PCB 会承受高于 60VDC 和 25VAC 的电压,因此在测试时必须格外小心。

此参考设计仅用于在实验室环境中探索 TI 的 GaN-FET 技术,并只能由具备高压工作资质的专业工程师使用。PCB 顶部和底部会添加高压警告符号。在测试之前和测试期间,用户必须确保遵守适当的高压安全预防措施。接通电源期间,请勿直接处理裸露的端子(高压或其他)。所有连接都必须在参考设计断电且未上电的情况下完成。即使在 25°C 左右的室温下工作时,PCB 表面的某些组件和部件也可能会达到 100°C 以上的温度。PCB 顶部和底部会添加高温警告符号。请勿触摸 PCB,因为接触会导致烫伤。

在 PCB 断电后,请让 PCB 冷却一段时间,并确保直流链路电容器在再次处理 PCB 之前放电至 0V。

警告:

GUID-E47B49AC-A9B8-4FE0-B8F0-0EC65493F6B3-low.gif危险!高压。将电路板连接到火线时可能会触电。电路板仅能由具备高压工作资质的专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。

警告:

GUID-6C26CEE3-4697-4A3D-A1B3-6BB6CE602F17-low.gif表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!

警告:

GUID-CCF5DAE3-BA7A-41C4-993C-61CC637CBC0F-low.gif请勿在无人照看的情况下使该电路板通电。