ZHCUBJ7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

LMG3422R030 温度监控

每个 LMG3422R030 的 TEMP 引脚都是一个推挽数字输出,可提供有关 GaN FET 结温的信息。LMG342R030 TEMP 引脚输出固定的 9kHz 脉冲波形。器件结温编码为 PWM 波形的占空比。PWM 占空比在 25°C 温度下约为 3%,在 150°C 温度下约为 82%。如果温度高于 150°C,占空比将继续呈线性增加,直到发生过热故障。当发生过热故障时,TEMP 引脚会被拉高以指示该故障。清除过热故障存在迟滞。

对于六个 LMG3422R030 器件的每一个,TEMP 信号均从 5V 转换到 3.3V,如节 3.1.4 所示。在此设计中,只有 V 相半桥的 PWM 温度信号 TOP_TEMP_V 和 BOT_TEMP_V 可以提供给 MCU。在将这两个信号路由到 C2000 controlCARD 连接器 J1 和 MCU 接头 J7 之前,具有 R13 (R33) 和 C20 (C47) 的 1.5kHz 低通滤波器会衰减 9kHz PWM 载波。要获得更精确的温度检测 信息,建议进行失调电压和增益校准并通过 MCU 上集成的 ADC 进行过采样。方程式 3 显示了一个简化的传递函数,该函数假定电源电压为 3.3V,用于从经过低通滤波的 TEMP PWM 信号计算 LMG3422R030 结温。

方程式 3. TjLMG3422°C=TOP_TEMP_VV-0.099V2.607[V]×125°C+25°C