ZHCUBJ7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

MCU 接口

该设计提供了两个通过 3.3V I/O 连接到 MCU 的连接器,可轻松评估三相 GaN-FET 功率级。180 引脚连接器 J1 和 J2 适合 C2000 controlCARD(例如 F28379D controlCARD)的引脚分配。TIDA-010255 中生成的 5V 电源轨还为 C2000 controlCARD 供电。

该设计支持对 Δ-Σ 调制器 AMC1035 和 AMC1306 的数字接口进行时钟边沿延迟补偿。例如,C2000 MCU 通过 ePWM6B (AMC1035) 和 ePWM7B (AMC1306) 生成 20MHz 时钟,通过 ePWM6A 和 ePWM7A 生成 20MHz 相移时钟。ePWM6B 或 ePWM7B 时钟信号连接到时钟缓冲器并驱动 AMC1306M05 或 AMC1035 时钟输入。ePWM6B 和 ePWM7B 时钟信号连接至 SDFM 时钟输入,例如 SD1_C1 和 SD1_C2。现在可以在软件中调整 ePWM6A 和 ePWM6B 或者 ePWM7A 和 ePWM7B 之间的相移,直到测量 SDFM 数据输入处位流数据信号的最优建立时间和保持时间,例如 SD1_D1 与 SD1_C1 处上升时钟边沿之间的关系。

接头 J6、J7、J8、J9 和 J11 是通用的,可连接到 Sitara AM2631 等其他 MCU。有关 MCU 连接器的引脚分配,请参阅节 4.1.2