ZHCUBJ7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

320VDC 总线电压时的开关节点瞬态

C2000 MCU 配置为使用具有 16kHz 开关频率和 150ns 死区时间的互补 PWM 信号生成三相空间矢量。每相的 PWM 占空比配置为驱动相应的相位直流电流 IU,其中 IV = IW = – 0.5 IU。

U 相的 LMG3422 开关节点电压通过使用尾纤探头插入 LMG3422 源极顶部与 PGND 处为测试准备的两个通孔来进行测试,如图 4-6 所示。

GUID-20231101-SS0I-PMKC-9PT1-PPZGTQJVGZQS-low.jpg图 4-6 LMG3422 开关节点相电压测量

为了展示硬开关和软开关,以下各图概述了相电流为 ±1A 和 ±4A 时的 U 相开关节点瞬态。

请注意,在 ±1A 时,相电流 U 不足以在 120ns 的短暂死区时间内对半桥的有效输出电容进行放电(或充电);因此,相应的 GaN-FET 仍然部分硬开关,但处于较低的漏源电压。例如,在图 4-7 中,顶部 GaN-FET 关断,底部 GaN-FET 进入第三象限模式。由于存在寄生输出电容,每个半桥的有效寄生输出电容会影响 U 相的电压下降。在 120ns 死区时间后,有效寄生输出电容会以 1A 的印象电流从 320V 放电至 250V 左右。因此,底部 GaN-FET 仍会从 250V 硬开关至 0V。

在图 4-7 至图 4-14 中看到的相电流振荡(4.5Apeak,约 10MHz,硬开关时持续时间为 500ns)是由 1m 电缆和交流感应电机的寄生电容和电感引起的。

使用 20cm 电缆时,振荡显著减少,此时搭配使用 200VAC 伺服电机,如图 4-15 和图 4-16 所示。

GUID-20231101-SS0I-T7WS-KHJJ-Q1HRLZ2CSRVG-low.png图 4-7 1A 且通过 1m 电缆连接到交流感应电机时的 U 相上升沿波形
GUID-20231101-SS0I-BDPD-TGHD-VGVLKZMMMQVW-low.png图 4-8 1A 且通过 1m 电缆连接交流感应电机时的 U 相下降沿波形
GUID-20231101-SS0I-QBL5-4HN0-3TZ2VRFZZCHJ-low.png图 4-9 -1A 且通过 1m 电缆连接到交流感应电机时的 U 相上升沿波形
GUID-20231101-SS0I-CXCM-FVX0-Q7Q95J2XGXVP-low.png图 4-10 -1A 且通过 1m 电缆连接交流感应电机时的 U 相下降沿波形
GUID-20231101-SS0I-XVHR-MWKB-RWM01MN5RDVP-low.png图 4-11 4A 且通过 1m 电缆连接到交流感应电机时的 U 相上升沿波形
GUID-20231101-SS0I-7GXN-F8WW-8RBRPXKDXWL5-low.png图 4-12 4A 且通过 1m 电缆连接交流感应电机时的 U 相下降沿波形
GUID-20231101-SS0I-62HX-QXXL-GQSLZ0QSW4RJ-low.png图 4-13 -4A 且通过 1m 电缆连接到交流感应电机时的 U 相上升沿波形
GUID-20231101-SS0I-XBGB-BFQM-HXGMKWRSNN37-low.png图 4-14 -4A 且通过 1m 电缆连接交流感应电机时的 U 相下降沿波形

硬开关模式下从 20% 到 80% 的上升沿压摆率约为 32V/ns,硬开关模式下从 80% 到 20% 的下降沿压摆率约为 30V/ns,接近于使用 LMG3422R030 时配置的 30V/ns 导通压摆率。

请注意,在 ±4A 或更高相电流下,相电流 U 足够大,能够在短暂死区时间内对半桥的有效寄生输出电容完全放电(或充电),因此相应的 GaN-FET 是软开关。根据软开关期间的相位压降,可以使用方程式 4 来估算每个半桥的有效输出电容。

方程式 4. COSS,HB=iU∆VU×∆t=4 A192 V×60 ns=1.25 nF

电容 COSS,HB 基本上是 GaN-FET 底部和顶部 CO(tr) 与 PCB、电机电缆和电机相应寄生电容的总和。请参阅效率测量 部分,以便进一步分析。

相电流的振荡主要由电机电缆和电机绕组引起,较短的电缆会导致较低的峰值振荡和较高的振荡频率,如图 4-15 和图 4-16 所示。寄生振荡的峰值振幅和频率几乎与负载电流无关。与将 1m 电缆与交流感应电机搭配使用相比,硬开关期间的峰值振荡幅度从 5Apeak 到 1Apeak 降低 80%,频率从 10MHz 提高到 40MHz,而持续时间从 500ns 降低到小于 200ns。

GUID-20231101-SS0I-W9WS-G8D8-LFZWQZ17PK0R-low.png图 4-15 2A 且通过 0.2m 电缆连接到 PM 同步电机时的 U 相上升沿波形
GUID-20231101-SS0I-0LZ4-3M3L-WZCBJ39ZD8NZ-low.png图 4-16 2A 且通过 0.2m 电缆连接到 PM 同步电机时的 U 相下降沿波形