ZHCUBJ7 November 2023
TIDA-010255 设计为在 320VDC 的标称直流链路电压和高达 400VDC 的最大直流链路电压下工作,对应于单相 200VAC 至 250VAC 输入。准确检测直流链路电压对于计算三相 PWM 的相应占空比、监测过压和欠压情况以及估算相电压幅度非常重要。
由于热侧控制架构,直流链路电压可通过具有相应高压电阻分压器的非隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1035 进行检测。AMC1035 的最大双极输入电压范围为 ±1.25V,线性输入电压范围为 ±1V。高阻抗电阻分压器 R1、R2、R3 和 R4 经过调整,可在 480VDC 总线电压下向 AMC1035 输入端提供 1V 信号。R1、R2 和 R3 是高压电阻器。
AMC1035 模拟输入滤波器的设计类似于节 3.2.2中的 AMC1306M05。不过,截止频率最初设置为大约 23kHz。模拟输入滤波器由 R4、R42、R44 和 C65 决定,并可更改为任何所需的较低或较高截止频率,例如在监测直流总线上交流电压纹波的系统中。
MCE 引脚设置为低电平,以配置为在 DOUT 上输出位流数据。DOUT 上的数据随着 CLKIN 上时钟信号的上升沿而变化。线路端接和滤波与节 3.2.3 中所述类似。提供的单独时钟信号 MCU_CLK_VDC_BUF 可以允许直流链路电压检测采用相同的时钟速率,然后针对三个电流检测调制器 AMC1306M05 进行配置。AMC1035 支持 9MHz 至 21MHz 的时钟输入信号。REFOUT 在本设计中未使用,并与 C27 (3.3nF) 和一个串联电阻器 R17 (56Ω) 端接。
图 3-8 使用非隔离式调制器进行直流链路电压检测的原理图