ZHCUBJ7 November 2023
TIDA-010255 提供了一个使用模数转换器检测三相电压的选项,该转换器通常集成在热侧控制 MCU 中。由于 LMG3422R030 GaN-FET 具有 100ns 的极短死区时间,因此可以使用 PWM 占空比和直流链路电压来准确估算相电压。
该器件使用高压电阻分压器和低通滤波器来检测到 GND 的相电压,以衰减 PWM 开关频率。高阻抗电阻分压器 R7、R18、R55 和 R4 经过调整,以便在 480VDC 对 GND 相电压下提供 3V 信号。低通滤波器 R58 和 C49 具有 360Hz 的截止频率,用于衰减 PWM 载波频率。这里未有意添加肖特基二极管来将 V_PHASE 的最大电压钳位到 3.6V 左右,因为即使在 480VDC 瞬态直流链路电压的工作条件下,该电压也不会超过 3V,而 360Hz 低通滤波器需要抑制高频瞬态。
图 3-9 V 相至 GND 模拟相电压检测原理图