ZHCUBJ7
November 2023
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
主要产品
2.2.1
LMG3422R030
2.2.2
ISO7741
2.2.3
AMC1306M05
2.2.4
AMC1035
2.2.5
TPSM560R6H
2.2.6
TPSM82903
3
系统设计原理
3.1
电源开关
3.1.1
GaN-FET 选择标准
3.1.2
HVBUS 去耦和 12V 自举电源
3.1.3
GaN_FET 导通压摆率配置
3.1.4
PWM 输入滤波器和死区时间计算
3.1.5
信号电平转换
3.1.6
LMG3422R030 故障报告
3.1.7
LMG3422R030 温度监控
3.2
相电流检测
3.2.1
分流器
3.2.2
AMC1306M05 模拟输入滤波器
3.2.3
AMC1306M05 数字接口
3.2.4
AMC1306M05 电源
3.3
DC-Link (HV_BUS) 电压检测
3.4
相电压检测
3.5
控制电源
3.6
MCU 接口
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.1.1
PCB
4.1.2
MCU 接口
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.3.1
注意事项
4.3.2
测试程序
4.4
测试结果
4.4.1
24V 输入控制电源
4.4.2
相电压开关节点的传播延迟 PWM
4.4.3
320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
4.4.4
320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
4.4.5
逆变器效率和热特性
4.4.5.1
效率测量
4.4.5.2
在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.1.3
PCB 布局建议
5.1.3.1
布局图
5.1.4
Altium 工程
5.1.5
Gerber 文件
5.1.6
装配图
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
特性
高效的三相 GaN-FET 功率级在 16kHz PWM 和 320V 直流链路电压下具有 99.4% 的峰值效率,有助于减小散热器尺寸
LMG3422R030 具有集成式驱动器、过流和过热保护以及温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET
LMG3422R030 的集成保护可提高可靠性并降低系统成本,片上温度传感器可实现对芯片温度的精确监测,从而更大限度地扩大安全工作区 (SOA)
零反向恢复损耗可减少开关节点振荡,而快速开关功能 dV/dt(30V/ns,可从 20V/ns 到 100V/ns 进行配置)和 120ns 的低死区时间可更大限度地减少相电压失真
使用 1mΩ 分流器和隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1306M05 通过 ±50A 线性范围实现精密相电流检测
通过与 3.3V I/O 连接,可以轻松评估用于具有 C2000、Sitara 或其他 MCU 的电机驱动的 TI GaN 技术