ZHCUBJ7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

ISO7741

ISO7741 是一款高性能、四通道数字隔离器,隔离等级达到 3000VRMS(DBQ 封装)且符合 UL 1577 标准。

三个 ISO7741 器件实现了 MCU 与顶部 LMG3422R030 GaN-FET 之间的信号电平转换。同一数字隔离器系列中的 ISO7730 在底部和顶部信号链之间提供严格的传播匹配,并且还使用 LMG4322R030 GaN-FET 将来自 MCU 的 3V3 CMOS 信号转换为 5V CMOS 信号。ISO7741 的主要特性包括:

  • 如果输入功率或信号丢失,默认输出低电平(F 版本)有助于将 PWM 驱动为低电平
  • 低传播延迟:典型值为 10.7ns(5V 电源),可在顶部和底部 PWM 信号之间提供严格的传播匹配
  • 566VDC 的最大额定隔离工作电压位和 100kV/µs(典型值)的高共模瞬态抗扰度 (CMTI),可使用 230VAC 热侧受控型电源系统运行,其中逻辑 GND 以负直流总线电压为基准
  • 四通道 (ISO7741F) 或三通道 (ISO7730F) 数字隔离可减小尺寸
  • 宽环境温度范围:-55°C 至 125°C