ZHCUBJ7 November 2023
三相逆变器输出相电流通过 1mΩ 分流器和具有 ±50mV 线性输入电压范围的高精度、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1306M05 进行测量。这样便可以使用更小的分流器,与具有 ±250mV 输入电压范围的调制器所需的 5mΩ 分流器相比,分流器损耗可降低 80%。在该设计中,AMC1306M05 提供 ±64A 的最大输入范围和 ±50A 的线性输入电压范围。图 3-6 显示了 AMC1306M05 原理图。
图 3-6 使用分流器和 AMC1306M05 隔离式调制器进行 V 相电流检测的电路原理图