ZHCUBJ7 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电源开关
      1. 3.1.1 GaN-FET 选择标准
      2. 3.1.2 HVBUS 去耦和 12V 自举电源
      3. 3.1.3 GaN_FET 导通压摆率配置
      4. 3.1.4 PWM 输入滤波器和死区时间计算
      5. 3.1.5 信号电平转换
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障报告
      7. 3.1.7 LMG3422R030 温度监控
    2. 3.2 相电流检测
      1. 3.2.1 分流器
      2. 3.2.2 AMC1306M05 模拟输入滤波器
      3. 3.2.3 AMC1306M05 数字接口
      4. 3.2.4 AMC1306M05 电源
    3. 3.3 DC-Link (HV_BUS) 电压检测
    4. 3.4 相电压检测
    5. 3.5 控制电源
    6. 3.6 MCU 接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU 接口
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
      2. 4.3.2 测试程序
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 24V 输入控制电源
      2. 4.4.2 相电压开关节点的传播延迟 PWM
      3. 4.4.3 320VDC 总线电压时的开关节点瞬态
      4. 4.4.4 320VDC 和 16kHz PWM 时的相电压线性度和失真
      5. 4.4.5 逆变器效率和热特性
        1. 4.4.5.1 效率测量
        2. 4.4.5.2 在无散热器的情况下,320VDC 和 16kHz PWM 时的散热分析和 SOA
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 工程
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

AMC1306M05 模拟输入滤波器

为了避免混叠,应衰减超过隔离式调制器采样频率一半的噪声,具体取决于 sinc3 抽取滤波器的过采样率。尽管 AMC1306M05 集成放大器具有 800kHz 的带宽和高共模抑制比,但为调制器时钟频率低于 20MHz 的系统或系统噪声频率较高的系统添加了外部抗混叠低通滤波器和可选的共模输入滤波电容器。差分输入滤波器 R26、R29 和 C40 的截止频率设置为 770kHz,并且可以调整为三相逆变器 PCB 的瞬态噪声频谱。当使用 20MHz 的调制器时钟时,该输入滤波器在 10MHz 处提供约 22dB 的额外输入信号衰减。

通常,所选的共模电容器 C36 和 C66 是差分滤波电容器的十分之一至二十分之一。本设计选择了 470pF,对应的截止频率为 15MHz。两个共模电容器 C36 和 C66 失配会改变相应的低通滤波器截止频率,因此可将接近和高于截止频率的共模噪声转换为残余差分噪声。设计中选择了容差为 5% 或更佳的电容器,以确保任何残余差分噪声均分别通过 770kHz 差分低通滤波器的较低截止频率进行衰减。