ZHCUBJ0B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
      1. 3.1.1 软件安装
      2. 3.1.2 网络浏览器
      3. 3.1.3 本机应用
    2. 3.2 软件开发
    3. 3.3 使用 TPS25751 应用程序自定义工具
      1. 3.3.1 默认视图
      2. 3.3.2 选择配置
      3. 3.3.3 填写调查问卷
      4. 3.3.4 高级配置模式
      5. 3.3.5 将配置刷写到 EVM 中
      6. 3.3.6 其他设置
        1. 3.3.6.1 生成新配置
        2. 3.3.6.2 导出和导入设置
        3. 3.3.6.3 生成二进制文件
        4. 3.3.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPS4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751EVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.1.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.1.2 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的软件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.2.1 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.2.2 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的软件设置
      3. 4.3.3 与 BQ25731EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.3.1 与 BQ25731EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.3.2 与 BQ25731EVM 配合使用时的软件设置
      4. 4.3.4 与 BQ25713EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.4.1 与 BQ25713EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.4.2 与 BQ25713EVM 配合使用时的软件设置
    4. 4.4 液体检测和腐蚀缓解概述
      1. 4.4.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
      2. 4.4.2 液体检测和腐蚀缓解软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
      1. 6.5.1 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

器件信息

TPS25751D 是一款单端口 USB Type-C PD 控制器,具有集成的双向高压电源路径,适用于仅电源应用。TPS25751EVM 用于评估 TPS25751 PD 控制器的功能等效 TPS25751S(外部高压电源路径)版本。TPS25751 PD 控制器是在标准功率范围 (SPR) 下运行的单端口电源应用的理想选择,适用于高达 100W (20V/5A) 的双角色电源 (DRP) 应用。

TPS25751EVM 包括多个用于对电压保护和电源拓扑进行完整评估的器件,并还包括一个用于桶形插孔替换产品的附加 TPS25730D PD 控制器。有关 TPS25751EVM 上每种器件的详细信息,请参阅表 1-1。

TPS25751 PD 控制器可通过基于网络的 GUI 进行配置满足应用特定要求、架构、电源角色及数据角色。该 GUI 工具提供了额外的可选固件配置,以集成对选定电池充电器产品(BQ25756、BQ25756E、BQ25792、BQ25798、BQ25731 和 BQ25713)的控制。有关 BQ 配置的更多信息,请参阅节 4.3。

表 1-1 TPS25751EVM 上的器件
位号 器件名称 说明
U1 TPS25730 USB Type-C 纯受电 PD 控制器,直流桶形插孔替代产品
U2、U3 TVS2200 22V 平缓钳位浪涌保护器件
U4 TPS25751 USB Type-C PD 控制器
U5 CAT24C256 EEPROM 串行 256Kb (32KB) I2C
U6 TPD2E009 具有 5A 浪涌额定值的双通道 ESD 保护二极管
U7 TM4C123GH6PM TIVA MCU,与 GUI 结合使用来刷写 EVM
U8、U11 TLV75533 3.3V 低压降稳压器 (P3V3)
U9 TVS0500 5V 精密浪涌保护钳位
U10 LM76005 5V 同步降压转换器 (PP5V)
U12 TPD4S201 适用于 CC 和 SBU 线路的 USB Type-C 短接 VBUS 和 ESD 保护。用于液体检测。