主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD4S201

正在供货

产品详情

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RUK) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):可耐受 28VDC
  • 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持传递 VCONN 电流
  • CC 引脚上提供 ±35V 浪涌保护
  • SBU 引脚上提供 ±35V 浪涌保护
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理无电电池用例
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):可耐受 28VDC
  • 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持传递 VCONN 电流
  • CC 引脚上提供 ±35V 浪涌保护
  • SBU 引脚上提供 ±35V 浪涌保护
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理无电电池用例

TPD4S201 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 28V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动会使引脚短路。连接器的这种机械扭转与滑动导致 28V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短接。由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,因此存在一个由碎屑和湿性引起的 CC、SBU 或 USB2 引脚与 28V VBUS 引脚短接的严重问题。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和其他引脚必须能够承受 28V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 或者 USB2 引脚上提供过压保护,TPD4S201 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 28V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将串联的高压 FET 放置在 SBU 和 CC 线路上。对于不使用具有 SBU 通信的交替模式的系统,可以使用 TPD4S201 的 SBU 引脚来保护 USB2 数据线。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD4S201 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

TPD4S201 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 28V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动会使引脚短路。连接器的这种机械扭转与滑动导致 28V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短接。由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,因此存在一个由碎屑和湿性引起的 CC、SBU 或 USB2 引脚与 28V VBUS 引脚短接的严重问题。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和其他引脚必须能够承受 28V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 或者 USB2 引脚上提供过压保护,TPD4S201 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 28V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将串联的高压 FET 放置在 SBU 和 CC 线路上。对于不使用具有 SBU 通信的交替模式的系统,可以使用 TPD4S201 的 SBU 引脚来保护 USB2 数据线。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD4S201 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4S201 USB Type-C 20V SPR 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25751EVM — TPS25751 评估模块

TPS25751EVM 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用。它允许用户开发各种功率分布并调试现有系统。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频