ZHCUBJ0B November 2023 – October 2025 TPS25751
TPS25751EVM 可与 BQ25756(E)EVM、BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 以及 BQ25713EVM 配合使用,以模拟 USB Type-C 和电池充电器应用。使用 BQ EVM 时,请检查并确保 TPS25751EVM 上的 J1 跳线设置为从 VBAT 而非 730_PPHV 选择电源。请参阅图 4-2。
将 TPS25751EVM 与 BQ257xxEVM 结合使用时,不需要将 Type-C 电源适配器插入 该J2 端口。BQ257xxEVM 可通过 VBAT 为 TPS25751EVM VSYS 供电。
将 BQ257xxEVM 与 TPS25751EVM 配合使用时,请参阅特定的 BQ257xxEVM 以了解跳线放置,从而配置电池电芯。BQ257xxEVM 设置不正确可能导致设置无法正常工作,请参阅对应的与 BQ257xxEVM 配合使用时的设置 部分,了解更多详细信息。