ZHCUBJ0B November   2023  – October 2025 TPS25751

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
      1. 3.1.1 软件安装
      2. 3.1.2 网络浏览器
      3. 3.1.3 本机应用
    2. 3.2 软件开发
    3. 3.3 使用 TPS25751 应用程序自定义工具
      1. 3.3.1 默认视图
      2. 3.3.2 选择配置
      3. 3.3.3 填写调查问卷
      4. 3.3.4 高级配置模式
      5. 3.3.5 将配置刷写到 EVM 中
      6. 3.3.6 其他设置
        1. 3.3.6.1 生成新配置
        2. 3.3.6.2 导出和导入设置
        3. 3.3.6.3 生成二进制文件
        4. 3.3.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPS4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751EVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.1.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.1.2 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的软件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.2.1 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.2.2 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的软件设置
      3. 4.3.3 与 BQ25731EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.3.1 与 BQ25731EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.3.2 与 BQ25731EVM 配合使用时的软件设置
      4. 4.3.4 与 BQ25713EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.4.1 与 BQ25713EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.4.2 与 BQ25713EVM 配合使用时的软件设置
    4. 4.4 液体检测和腐蚀缓解概述
      1. 4.4.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
      2. 4.4.2 液体检测和腐蚀缓解软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
      1. 6.5.1 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

TPS4S201 短接至 Vbus 保护

TPS25751EVM 附带 TPD4S201,可保护 TPS25751 PD 控制器免受 CC 和 SBU 引脚短路的影响。TPD4S201 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供绝对最大值 28V 短接至 Vbus 过压保护和 IEC ESD 保护。图 4-1 显示了 TPD4S201 在 EVM 上的位置。

在 TPS25751EVM 上,硬件设置为使用 TPS25751D 上的 GPIO2 作为低电平有效输入。当 CCx 或 SBUx 引脚上发生 Vbus 短路时,TPD4S201 会驱动 FLT 引脚以指示发生了短路,并提示 TPS25751 进入 Type-C 错误恢复状态。当 FLT 被驱动为低电平时,GPIO2 LED D6 会切换为低电平,并在短路消除后切换回高电平。更多详细信息,请参阅 TPD4S201 产品页面

TPS25751EVM TPD4S201 位置图 4-1 TPD4S201 位置
表 4-1 TPD4S201 测试点
EVM 上的测试点 说明
TP11 - CC1 连接到 TPD4S201 的 C_CC1(引脚 4),位于 TPD4S201 和 J3 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
TP12 - CC2 连接到 TPD4S201 的 C_CC2(引脚 5),位于 TPD4S201 和 J3 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
TP16 - SBU1 连接到 TPD4S201 的 C_SBU1(引脚 1),位于 TPD4S201 和 J3 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
TP15 - SBU2 连接到 TPD4S201 的 C_SBU2(引脚 2),位于 TPD4S201 和 J3 Type-C 连接器之间。该测试点会在 Type-C 连接器处受到过压及短路情况的影响。
J6 - GPIO2 从 TPD4S201 的 FLT(引脚 9)连接到 TPS25751D 的 GPIO2。GPIO2 设置为 Fault_Input_Event (33)。当 TPD4S201 将该引脚驱动为低电平时,GPIO2 会将 D6 LED 切换为低电平,TPS25751 进入 Type-C 错误恢复状态。
J6 - 751_CC1 从 TPD4S201 的 CC1(引脚 11)连接到 TPS25751 的 CC1。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。
J6 - 751_CC2 从 TPD4S201 的 CC2(引脚 12)连接到 TPS25751 的 CC2。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。
J6 - GPIO4 从 TPD4S201 的 SBU1(引脚 15)连接到 TPS25751 的 GPIO4。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。
J6 - GPIO5 从 TPD4S201 的 SBU2(引脚 14)连接到 TPS25751 的 GPIO5。该测试点在 Type-C 连接器上提供过压及短路保护。