ZHCUBJ0B November 2023 – October 2025
TPS25751EVM 评估模块 (EVM) 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用。EVM 允许用户为 TPS25751 开发各种功率分布并调试现有系统。基于网络的直观 GUI 使用清晰的方框图和简单的选择题,通过一些简单的问题来了解用户的应用要求。GUI 会为用户的应用创建配置映像,从而不像同类 USB PD 设计那么复杂。