ZHCUBJ0B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
      1. 3.1.1 软件安装
      2. 3.1.2 网络浏览器
      3. 3.1.3 本机应用
    2. 3.2 软件开发
    3. 3.3 使用 TPS25751 应用程序自定义工具
      1. 3.3.1 默认视图
      2. 3.3.2 选择配置
      3. 3.3.3 填写调查问卷
      4. 3.3.4 高级配置模式
      5. 3.3.5 将配置刷写到 EVM 中
      6. 3.3.6 其他设置
        1. 3.3.6.1 生成新配置
        2. 3.3.6.2 导出和导入设置
        3. 3.3.6.3 生成二进制文件
        4. 3.3.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPS4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751EVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.1.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.1.2 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的软件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.2.1 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.2.2 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的软件设置
      3. 4.3.3 与 BQ25731EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.3.1 与 BQ25731EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.3.2 与 BQ25731EVM 配合使用时的软件设置
      4. 4.3.4 与 BQ25713EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.4.1 与 BQ25713EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.4.2 与 BQ25713EVM 配合使用时的软件设置
    4. 4.4 液体检测和腐蚀缓解概述
      1. 4.4.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
      2. 4.4.2 液体检测和腐蚀缓解软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
      1. 6.5.1 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

电源要求

对于独立 PD 评估,TPS25751EVM 的主电源是通过 Type-C 仅受电端口 (J2) 提供的,该端口可接受 45W Type-C PD 源(15V 至 20V)。如果 Type-C 适配器不能提供最小 15V 的电压,则 TPS25751EVM 不能正确加电。或者,也可以使用连接到 VSYS 测试点 (TP19) 的外部台式电源为 EVM 供电,台式电源提供 15V 至 20V 的电压范围。

注: VSYS (TP4) 的绝对最大额定值为 48V,建议的最大值为 42V。如果施加的电压高于最大电压,可能会导致 EVM 损坏。

还可以直接通过 Type-C 连接器 (J3) 为 TPS25751EVM 供电,从而在电池电量耗尽的情况下仿真 TPS25751。当 TPS25751EVM 仅通过端口 J3 供电时,EVM 仅充当接收器(除非 VSYS 通电,否则无法供电)。

对于电池充电应用,所选的 BQ EVM 可用于为 TPS25751EVM 供电。BQ25756EVM 附带一个接口连接器,用于连接到 TPS25751EVM 上的 J7 连接器。如果连接了 BQ 电池充电器,则 BQ 电池充电器的 VBUS 侧将连接到 TPS25751EVM 的内部高压双向电源路径 (PPHV)。有关为电池充电器应用设置和编程 TPS25751 的详细信息,请参阅节 4.3。