ZHCUBJ0B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
      1. 3.1.1 软件安装
      2. 3.1.2 网络浏览器
      3. 3.1.3 本机应用
    2. 3.2 软件开发
    3. 3.3 使用 TPS25751 应用程序自定义工具
      1. 3.3.1 默认视图
      2. 3.3.2 选择配置
      3. 3.3.3 填写调查问卷
      4. 3.3.4 高级配置模式
      5. 3.3.5 将配置刷写到 EVM 中
      6. 3.3.6 其他设置
        1. 3.3.6.1 生成新配置
        2. 3.3.6.2 导出和导入设置
        3. 3.3.6.3 生成二进制文件
        4. 3.3.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPS4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751EVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.1.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.1.2 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的软件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.2.1 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.2.2 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的软件设置
      3. 4.3.3 与 BQ25731EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.3.1 与 BQ25731EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.3.2 与 BQ25731EVM 配合使用时的软件设置
      4. 4.3.4 与 BQ25713EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.4.1 与 BQ25713EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.4.2 与 BQ25713EVM 配合使用时的软件设置
    4. 4.4 液体检测和腐蚀缓解概述
      1. 4.4.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
      2. 4.4.2 液体检测和腐蚀缓解软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
      1. 6.5.1 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

液体检测和腐蚀缓解硬件设置

TPS25751EVM 上的硬件默认设置为启用液体检测并且腐蚀缓解。组装 R44 和 R45,用于将 J3 Type-C SBU 引脚连接到 TPS25751 GPIO4 和 GPIO5 以进行液体检测,R41 和 R42 未组装。TPD4S201 (U12) 位于 TPS25751 和 J3 Type-C 端口之间,以在发生 VBUS 短路时提供保护。另请参阅图 4-12 和图 4-13 以了解位置详细信息。

TPS25751EVM 液体检测电阻器选型图 4-12 液体检测电阻器选型
TPS25751EVM 液体检测电阻器位置图 4-13 液体检测电阻器位置
注: 液体检测和腐蚀缓解和 BC1.2 无法在同一系统中配置,因此请确保未同时组装 R32、R33 和 R34、R36。
注: 用于液体检测和 BC1.2 的电阻器标识符在 Rev A1 和 Rev A2 硬件之间不同。参考节 4.4.1时,请确保仔细检查 EVM 硬件版本、

在 TPS25751EVM 上,硬件设置为使用特定的 GPIO 进行 MOSFET 控制和液体检测功能。对于用户应用,一些 GPIO 可以进行不同的配置,而有些则是所有设计都需要的,有关特定测试点和定制设计可配置性的详细信息,请参阅表 4-5。另请参阅节 4.4.2。

表 4-5 液体检测测试点
EVM 上的测试点 说明 可配置性
GPIO4 TPS25751 (LD1) 及 TPD4S201 (SBU1) 之间的 SBU1 测量线。该测试点可以在 USB-C 端口上免受过压和短路情况的影响。 不可针对定制设计进行配置
GPIO5 TPS25751 (LD2) 及 TPD4S201 (SBU2) 之间的 SBU2 测量线。该测试点可以在 USB-C 端口上免受过压和短路情况的影响。 不可针对定制设计进行配置
SBU1 TPD4S201 (C_SBU1) 及 USB-C 端口(SBU1 引脚)之间的 SBU1 测量线。该测试点会在 USB-C 端口上受到过压及短路情况的影响。 不可针对定制设计进行配置
SBU2 TPD4S201 (C_SBU2) 及 USB-C 端口(SBU2 引脚)之间的 SBU2 测量线。该测试点会在 USB-C 端口上受到过压及短路情况的影响。 不可针对定制设计进行配置
GPIO6 连接到 NFET 的栅极引脚(QN1 和 QN2)以启用下拉。启用后,PD 会检测对 VBUS/CC 的短路。 可针对定制设计进行配置
GPIO7 连接到 P 沟道场效应晶体管 (PFET)(QP1 和 QP2)的栅极引脚以启用上拉。启用后,PD 会检测对 GND 短路。 可针对定制设计进行配置
GPIO1 连接至 D9 LED,以指示是否在 J3 Type-C 端口处检测到液体。 可针对定制设计进行配置
GPIO2 用作 TPS25751 的输入引脚,连接到 TPD4S201 的 FLT(引脚 9)。当 TPD4S201 出现 OVP 情况时,TPS25751 会进入 Type-C 错误恢复状态,将 CCx 引脚设置为 Hi-Z 状态并移除 VBUS。 可针对定制设计进行配置